Menu Search

Slangslijtagebeschermer 101.6 mm Zwart PVC

Slangbeschermer beschermt tegen slijtage ten gevolge van contact met schurende oppervlakken. De beschermer van Zwart PVC kan met 3 kabelbinders worden bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10308202

Oud artikelnummer:

600621

388 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 2,3745
100 + € 1,9738
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 118,73

50 x € 2,3745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 101.6 mm
C 3.9 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op