Menu Search

Slang- en buisverbinders

Op voorraad

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Materiaal: HDPE, POM, Nylon Kleur: Naturel Serie: SR1935

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID L d1 d2 Type Bestellen
€ 0,0778 - € 0,1077 Vraag de levertijd aan hier
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
€ 2,2121 - € 4,2106 18 Op voorraad
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
€ 1,4462 - € 2,8321 76 Op voorraad
11.0 mm
4
€ 1,3303 - € 2,1663 769 Op voorraad
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
€ 2,4104 - € 4,6073 Vraag de levertijd aan hier
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
€ 2,1511 - € 4,0733 Vraag de levertijd aan hier
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
€ 2,1053 - € 4,6073 23 Op voorraad
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
€ 2,1053 - € 4,0123 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • van 2
Verbinder T-vormig 6.2 mm Naturel

10339923

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
T-verbinding met ribbels 7.0 mm 10.0 mm POM Naturel

10341261

Prijsbereik
€ 4,2106 - € 2,2121

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
Y-insteekkoppeling met drukbevestiging 11.0 mm

10092729

Prijsbereik
€ 2,8321 - € 1,4462

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    11.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
T-verbinding met ribbels 5.6 mm 10.0 mm POM Naturel

10341254

Prijsbereik
€ 2,1663 - € 1,3303

Voorraadniveaus
769 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Type
    1
T-verbinding met ribbels 5.6 mm 8.0 mm POM Naturel

10341353

Prijsbereik
€ 4,6073 - € 2,4104

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 2.9 mm 4.0 mm POM Naturel

10341438

Prijsbereik
€ 4,0733 - € 2,1511

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Type
    5
T-verbinding met ribbels 4.0 mm 7.5 mm POM Naturel

10341391

Prijsbereik
€ 4,6073 - € 2,1053

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Type
    4
T-verbinding met ribbels 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341292

Prijsbereik
€ 4,0123 - € 2,1053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341322


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen