Menu Search

Slang- en buisverbinders

Op voorraad

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Materiaal: HDPE, POM, Nylon Kleur: Naturel Serie: SR1935

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID L d1 d2 Type Bestellen
€ 0,1384 - € 0,2708 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,0756 - € 0,1047 6250 Op voorraad
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
€ 1,4068 - € 2,755 76 Op voorraad
11.0 mm
4
€ 1,8254 - € 3,9772 1950 Op voorraad
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
€ 4,8826 - € 6,8712 870 Op voorraad
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
€ 1,438 - € 2,3299 348 Op voorraad
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
€ 1,1679 - € 2,0628 2729 Op voorraad
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
€ 1,6027 - € 2,5971 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
€ 1,2941 - € 2,1073 769 Op voorraad
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
€ 4,7045 - € 7,2571 1408 Op voorraad
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
€ 0,411 - € 0,8058 5107 Op voorraad
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
€ 2,048 - € 4,4818 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
€ 0,6559 - € 1,0655 Vraag de levertijd aan hier
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
€ 1,438 - € 2,3299 Vraag de levertijd aan hier
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
€ 2,79 - € 5,2981 900 Op voorraad
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
€ 3,9328 - € 6,0698 2530 Op voorraad
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
€ 2,0925 - € 3,9624 Vraag de levertijd aan hier
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
€ 7,1383 - € 8,8747 Vraag de levertijd aan hier
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
€ 4,4522 - € 6,8861 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 4,5116 - € 6,9899 978 Op voorraad
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • van 2
Verbinder 6.0 mm 3.6 mm HDPE Naturel

10086940

Prijsbereik
€ 0,2708 - € 0,1384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Verbinder T-vormig 6.2 mm Naturel

10339923

Prijsbereik
€ 0,1047 - € 0,0756

Voorraadniveaus
6250 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Y-insteekkoppeling met drukbevestiging 11.0 mm

10092729

Prijsbereik
€ 2,755 - € 1,4068

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    11.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
T-verbinding met ribbels 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341346

Prijsbereik
€ 3,9772 - € 1,8254

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 8.6 mm 14.0 mm POM Naturel

10341421

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 4,8826

Voorraadniveaus
870 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Type
    4
T-verbinding met ribbels 2.7 mm 5.0 mm POM Naturel

10341384

Prijsbereik
€ 2,3299 - € 1,438

Voorraadniveaus
348 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Type
    4
T-verbinding met ribbels 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341247

Prijsbereik
€ 2,0628 - € 1,1679

Voorraadniveaus
2729 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 2.5 mm 4.0 mm POM Naturel

10341339

Prijsbereik
€ 2,5971 - € 1,6027

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 5.6 mm 10.0 mm POM Naturel

10341254

Prijsbereik
€ 2,1073 - € 1,2941

Voorraadniveaus
769 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Type
    1
T-verbinding met ribbels 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341377

Prijsbereik
€ 7,2571 - € 4,7045

Voorraadniveaus
1408 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
Verbinder 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturel

10340028

Prijsbereik
€ 0,8058 - € 0,411

Voorraadniveaus
5107 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Type
    1
T-verbinding met ribbels 4.0 mm 7.5 mm POM Naturel

10341391

Prijsbereik
€ 4,4818 - € 2,048

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Type
    4
T-verbinding met ribbels 2.7 mm 4.0 mm POM Naturel

10341230

Prijsbereik
€ 1,0655 - € 0,6559

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 2.7 mm 4.0 mm POM Naturel

10341285

Prijsbereik
€ 2,3299 - € 1,438

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341278

Prijsbereik
€ 5,2981 - € 2,79

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 7.0 mm 10.0 mm POM Naturel

10341360

Prijsbereik
€ 6,0698 - € 3,9328

Voorraadniveaus
2530 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
T-verbinding met ribbels 2.9 mm 4.0 mm POM Naturel

10341438

Prijsbereik
€ 3,9624 - € 2,0925

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Type
    5
T-verbinding met ribbels 8.6 mm 14.0 mm POM Naturel

10341452

Prijsbereik
€ 8,8747 - € 7,1383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    5
T-verbinding met ribbels 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

10341414

Prijsbereik
€ 6,8861 - € 4,4522

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Type
    4
T-verbinding met ribbels 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

10341315

Prijsbereik
€ 6,9899 - € 4,5116

Voorraadniveaus
978 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Type
    2