Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiaal: HDPE, POM, Nylon Kleur: Naturel Serie: SR1935
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | L | d1 | d2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7583 - € 1,2288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Open
|
||
€ 0,7583 - € 1,2288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Open
|
||
€ 2,7158 - € 4,6599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
€ 2,4487 - € 4,6748 | 451 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6559 - € 1,0655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0756 - € 0,1047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
€ 4,5116 - € 6,9899 | 978 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 2,79 - € 5,2981 | 900 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 3,9328 - € 6,0698 | 2530 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
€ 3,354 - € 5,2535 | 240 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
€ 1,1679 - € 2,0628 | 2779 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 2,0925 - € 3,9624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
€ 2,048 - € 3,903 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
€ 1,4068 - € 2,755 | 76 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
€ 2,1518 - € 4,096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 2,3448 - € 4,4818 | 413 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 2,048 - € 4,4818 | 23 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
€ 0,411 - € 0,8058 | 5107 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
€ 1,2941 - € 2,1073 | 769 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 1,6027 - € 2,5971 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan