Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kraaghoogte | Schroefmaat | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M4 x 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| € 16,2653 - € 23,9082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan