Menu Search

Servicepluggen voor slangen Gemengd 0.040 in 1.700 in Geel Rubber

De gemengde set van servicepluggen bestaat uit 4 kleine pluggen, 4 middelgrote pluggen en 2 grote pluggen die kunnen worden gebruikt op elke slang of stevige buis met een binnendiameter tussen 1.0mm en 43.2mm. De pluggen vermijden het morsen van olie en chemicaliën tijdens het onderhouden en repareren van slangen en stevige buizen. Geen gereedschap nodig; gewoon induwen en draaien.
Essentra artikelnummer:

10059111

Oud artikelnummer:

HSPMIXED

386 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 43,1739
10 + € 38,8563
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,17

1 x € 43,1739

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Producttype Mixed
Minimale maat 1 mm
Maximale grootte 43.2 mm
Verpakkingstype 4 kleine, 4 middelgrote, 2 grote per verpakking
Kleur Geel
Materiaal Rubber
Temperatuurbereik -25 - 90 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op