Menu Search

Verzegeling voor speciaal doeleinde Sealon Grijs

Deze ronde Sealon-verzegeling is grijs en is een beveiligingszegel voor specifiek doelen.
Essentra artikelnummer:

10126509

Oud artikelnummer:

152010200226

57378 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0948
1000 + € 0,068
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 47,40

500 x € 0,0948

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 4.9 mm
B 9.0 mm
C 9.5 mm
Type 1
Materiaal Sealon
Kleur Grijs
Vorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op