Menu Search

Schuifgrendel 154.0 mm (L) Staal

Essentra artikelnummer:

10095676

Oud artikelnummer:

275163E

171 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 11,5498
25 - 124 € 8,2498
125 + € 7,4248
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,55

1 x € 11,5498

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Voltooien Verzinkt
Uitvoering Met knop
Boutdiameter 12.0 mm
Uitstekend gedeelte bout 29.0 mm
Totale lengte body 154.0 mm
Totale breedte body 42.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op