Menu Search

Glijdende klem - voor massieve glijstang 25x12 5.5 50.0 Zink

De schuifklem voor massieve glijstaaf is perfect voor het snel plaatsen, vergrendelen, losmaken en herpositioneren van schuifstaven in toepassingen. De afleeslijn laat snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning toe. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Bestand tegen temperaturen tot 90°C.
Essentra artikelnummer:

20191184

Oud artikelnummer:

20191184

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 85,874
10 - 19 € 77,286
20 - 49 € 72,993
50 - 99 € 68,699
100 + € 64,405
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 85,87

1 x € 85,874

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor rail breedte x hoogte 25x12
Materiaal hendel RVS
Handgreepkleur RVS
d1 5.5
h5 14.0
l1 50.0
l2 40.0
w2 20.0
Gewicht g 250.0
Materiaal Zink
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op