Menu Search

Glijdende klem - voor massieve glijstang 16x16 4.5 40.0 Zink

De schuifklem voor massieve glijstaaf is perfect voor het snel plaatsen, vergrendelen, losmaken en herpositioneren van schuifstaven in toepassingen. De afleeslijn laat snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning toe. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Bestand tegen temperaturen tot 90°C.
Essentra artikelnummer:

20191160

Fabrikant artikelnummer:

20191160

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 80,488
10 - 19 € 72,439
20 - 49 € 68,415
50 - 99 € 64,391
100 + € 60,366
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 80,49

1 x € 80,488

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor rail breedte x hoogte 16x16
Materiaal hendel RVS
Handgreepkleur RVS
d1 4.5
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
w2 20.0
Gewicht g 160.0
Materiaal Zink
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op