Menu Search

Glijdende klem - voor massieve glijstang 12x12 4.5 40.0 Zink

De schuifklem voor massieve glijstaaf is perfect voor het snel plaatsen, vergrendelen, losmaken en herpositioneren van schuifstaven in toepassingen. De afleeslijn laat snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning toe. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Bestand tegen temperaturen tot 90°C.
Essentra artikelnummer:

20191030

Oud artikelnummer:

20191030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 77,826
10 - 19 € 70,043
20 - 49 € 66,152
50 - 99 € 62,261
100 + € 58,37
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 77,83

1 x € 77,826

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor rail breedte x hoogte 12x12
Materiaal hendel Kunststof
Handgreepkleur Zwart
d1 4.5
h5 6.0
l1 40.0
l2 32.0
w2 28.0
Gewicht g 130.0
Materiaal Zink
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op