Menu Search

Schroeven met sleufkop M4 12.0 7.0 Beige PEEK

kop schroef heeft een ontwerp dat zorgt voor eenvoudige installatie. De robuuste kopvorm vergroot het contactoppervlak en verbetert de lastverdeling. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20835217

Oud artikelnummer:

20835217

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,2027
100 + € 1,0896
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 24,05

20 x € 1,2027

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 7.0
h1 2.6
l2 1.4
h2 1.1
w1 1.2
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op