Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0384 - € 0,0384 | 559722 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 1,2421 - € 1,2421 | 5515 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 1,2406 - € 1,2406 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,8919 - € 0,8919 | 1015 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,4307 - € 0,5317 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 0,3899 - € 0,4813 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 2,1964 - € 2,1964 | 3405 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,3985 - € 3,3985 | 14 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,5387 - € 0,5387 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 3,6507 - € 3,6507 | 853 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3042 | 59 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,4481 | 14480 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3072 - € 0,5594 | 75 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,2448 - € 0,4481 | 32240 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,4363 - € 0,7049 | 12218 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,3487 - € 0,6513 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2671 - € 0,483 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,6381 - € 0,6381 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0998 - € 0,1704 | 4900 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,178 - € 0,3264 | 3135 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan