Menu Search

Schroefvoetjes

Op voorraad

Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.

Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
46 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Basisvorm Hoogte van de basis Massief materiaal Basisdiameter Bestellen
€ 0,0395 - € 0,0395 553722 Op voorraad
Naturel
Rond
Hoge dichtheid polyethyleen
€ 0,183 - € 0,3356 44537 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,1708 - € 0,3127 2020 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,1708 - € 0,3127 49559 Op voorraad
Wit
Rond
7.5 mm
Polyvinylchloride
15.0 mm
€ 0,4119 - € 0,9108 1342 Op voorraad
Wit
Rond
15.0 mm
Polyvinylchloride
30.0 mm
€ 0,6102 - € 1,3455 1800 Op voorraad
Zwart
Rond
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
€ 0,4119 - € 0,7464 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
TPE/TPV
€ 0,2669 - € 0,5062 28000 Op voorraad
Zwart
TPE/TPV
€ 0,2517 - € 0,4607 14180 Op voorraad
Wit
Rond
12.5 mm
Polyvinylchloride
25.0 mm
€ 0,3158 - € 0,5751 6575 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,392 - € 0,8489 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
TPE/TPV
€ 0,566 - € 1,038 200 Op voorraad
Zwart
TPE/TPV
€ 0,2517 - € 0,4607 33540 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,4485 - € 0,7246 3118 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,447 - € 0,9387 4050 Op voorraad
Zwart
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,4119 - € 0,9108 20850 Op voorraad
Zwart
Polyvinylchloride
€ 0,1142 - € 0,2101 6000 Op voorraad
Zwart
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2227 - € 0,3844 2400 Op voorraad
Zwart
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,183 - € 0,3356 15135 Op voorraad
Wit
Rond
10.0 mm
Polyvinylchloride
20.0 mm
€ 0,1026 - € 0,1752 3150 Op voorraad
Zwart
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Hoofdeinde-ring 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

10186787

Prijsbereik
€ 0,0395 - € 0,0395

Voorraadniveaus
553722 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    HDPE
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
Schroefvoetjes PVC (DIA) (H)

10118443

Prijsbereik
€ 0,3356 - € 0,183

Voorraadniveaus
44537 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    10.0 mm
Schroefvoetjes (DIA) (H) PVC

10118429

Prijsbereik
€ 0,3127 - € 0,1708

Voorraadniveaus
2020 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    7.5 mm
Schroefvoetjes 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Prijsbereik
€ 0,3127 - € 0,1708

Voorraadniveaus
49559 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
Schroefvoetjes 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Prijsbereik
€ 0,9108 - € 0,4119

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
Schroefvoetjes 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Prijsbereik
€ 1,3455 - € 0,6102

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Materiaal
    TPE
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Schroefvoetjes TPE/TPV

10089927

Prijsbereik
€ 0,7464 - € 0,4119

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Thermoplastisch rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926909790
Schroefvoetjes TPE/TPV

10089965

Prijsbereik
€ 0,5062 - € 0,2669

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Thermoplastisch rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926300090
Schroefvoetjes 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Prijsbereik
€ 0,4607 - € 0,2517

Voorraadniveaus
14180 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
Schroefvoetjes (DIA) (H) PVC

10118993

Prijsbereik
€ 0,5751 - € 0,3158

Voorraadniveaus
6575 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    23.0 mm
Schroefvoetjes TPE/TPV

10089873

Prijsbereik
€ 0,8489 - € 0,392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Thermoplastisch rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926300090
Schroefvoetjes TPE/TPV

10089941

Prijsbereik
€ 1,038 - € 0,566

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Thermoplastisch rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926300090
Schroefvoetjes (DIA) (H) PVC

10118467

Prijsbereik
€ 0,4607 - € 0,2517

Voorraadniveaus
33540 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    12.5 mm
Schroefvoetjes (DIA) (H) PVC

10119006

Prijsbereik
€ 0,7246 - € 0,4485

Voorraadniveaus
3118 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    25.0 mm
Schroefvoetjes LDPE

10268889

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,447

Voorraadniveaus
4050 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    2
  • Goederencode
    3926909790
Schroefvoetjes (DIA) (H) PVC

10118481

Prijsbereik
€ 0,9108 - € 0,4119

Voorraadniveaus
20850 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Bumpervoetstijl
    Opschroefbaar
  • Totale hoogte
    15.0 mm
Schroefvoetjes 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Prijsbereik
€ 0,2101 - € 0,1142

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926300090
Schroefvoetjes 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

10104316

Prijsbereik
€ 0,3844 - € 0,2227

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926300090
Schroefvoetjes 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Prijsbereik
€ 0,3356 - € 0,183

Voorraadniveaus
15135 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Polyvinylchloride
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
Schroefvoetjes 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Prijsbereik
€ 0,1752 - € 0,1026

Voorraadniveaus
3150 Op voorraad
Kenmerken
  • Voet uit vol materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    2
  • Goederencode
    3926909790