Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0395 - € 0,0395 | 553722 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | 13035 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 10320 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | 52900 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 49459 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 12780 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,5751 | 6575 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,392 - € 0,8489 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,566 - € 1,038 | 200 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,9108 | 15800 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,2101 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,5217 - € 0,9995 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,4517 | 2450 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 31740 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,4485 - € 0,7246 | 3018 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,6102 - € 1,3455 | 1650 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,4119 - € 0,7464 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,5062 | 28000 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,656 - € 0,656 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1026 - € 0,1752 | 3150 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan