Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,1515 - € 0,187 6225 Op voorraad
4.8 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,2715 - € 0,371 1000 Op voorraad
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,2671 - € 0,365 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
€ 0,1515 - € 0,187 8000 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 1796 Op voorraad
0.9 mm
€ 0,1183 - € 0,1302 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,057 - € 0,0704 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,086 - € 0,1291 1335 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0608 - € 0,076 2993 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0639 - € 0,0959 12121 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,119 - € 0,144 1500 Op voorraad
1.8 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
€ 0,0865 - € 0,1269 1044 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,067 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,091 - € 0,1365 1190 Op voorraad
1.6 mm
  • van 4
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
6225 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    15.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    23.8 mm
  • Kophoogte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prijsbereik
€ 0,371 - € 0,2715

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    22.5 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prijsbereik
€ 0,365 - € 0,2671

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
1796 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    8.8 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Kopvorm
    Vierkant
Plaatwerkmoer 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Prijsbereik
€ 0,1302 - € 0,1183

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.0 mm
  • Totale lengte
    10.7 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,086

Voorraadniveaus
1335 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.8 mm
  • Totale lengte
    7.8 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prijsbereik
€ 0,0959 - € 0,0639

Voorraadniveaus
12121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Prijsbereik
€ 0,144 - € 0,119

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.5 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.4 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prijsbereik
€ 0,1269 - € 0,0865

Voorraadniveaus
1044 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.7 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Prijsbereik
€ 0,1365 - € 0,091

Voorraadniveaus
1190 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2