Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,1515 - € 0,187 8000 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,2715 - € 0,371 1000 Op voorraad
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,3264 - € 0,3947 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,2671 - € 0,365 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
€ 0,1515 - € 0,187 4225 Op voorraad
4.8 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
€ 0,0975 - € 0,1469 275 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,0861 - € 0,1292 12916 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,057 - € 0,0704 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 0,091 - € 0,1365 1190 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0655 - € 0,0984 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,0608 - € 0,076 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
€ 0,0608 - € 0,076 942 Op voorraad
2.1 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 498 Op voorraad
1.2 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,0608 - € 0,076 2993 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0639 - € 0,0959 11121 Op voorraad
0.8 mm
  • van 4
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prijsbereik
€ 0,371 - € 0,2715

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    22.5 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,3947 - € 0,3264

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prijsbereik
€ 0,365 - € 0,2671

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
4225 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    15.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    23.8 mm
  • Kophoogte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    22.2 mm
  • Kophoogte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Prijsbereik
€ 0,1469 - € 0,0975

Voorraadniveaus
275 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Prijsbereik
€ 0,1292 - € 0,0861

Voorraadniveaus
12916 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.0 mm
  • Totale lengte
    10.7 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Prijsbereik
€ 0,1365 - € 0,091

Voorraadniveaus
1190 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Prijsbereik
€ 0,0984 - € 0,0655

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.5 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.9 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
942 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prijsbereik
€ 0,0959 - € 0,0639

Voorraadniveaus
11121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2