Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,2791 - € 0,3814 1000 Op voorraad
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,2746 - € 0,3753 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 8000 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 4000 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 2262 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 2621 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,3356 - € 0,4058 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
€ 0,1002 - € 0,151 275 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,0885 - € 0,1328 12916 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,1223 - € 0,148 500 Op voorraad
1.8 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
€ 0,089 - € 0,1304 1044 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0884 - € 0,1327 835 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0918 - € 0,1224 1000 Op voorraad
2.4 mm
€ 0,053 - € 0,0795 498 Op voorraad
1.2 mm
€ 0,0586 - € 0,0724 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
  • van 4
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,2791

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    22.5 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,2746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    15.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    23.8 mm
  • Kophoogte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
2262 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
2621 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,3356

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    22.2 mm
  • Kophoogte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1002

Voorraadniveaus
275 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Prijsbereik
€ 0,1328 - € 0,0885

Voorraadniveaus
12916 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,1223

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.5 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.4 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prijsbereik
€ 0,1304 - € 0,089

Voorraadniveaus
1044 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Prijsbereik
€ 0,1327 - € 0,0884

Voorraadniveaus
835 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.8 mm
  • Totale lengte
    7.8 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prijsbereik
€ 0,1224 - € 0,0918

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Prijsbereik
€ 0,0724 - € 0,0586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.0 mm
  • Totale lengte
    10.7 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2