Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,1557 - € 0,1923 8000 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,2746 - € 0,3753 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,3356 - € 0,4058 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
€ 0,2791 - € 0,3814 1000 Op voorraad
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,0885 - € 0,1328 12916 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 2000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0709 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
€ 0,1002 - € 0,151 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
€ 0,0918 - € 0,1224 1000 Op voorraad
2.4 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 4000 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 2262 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 2621 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0958 - € 0,1438 6892 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1596 - € 0,1932 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 0,053 - € 0,0795 919 Op voorraad
1.3 mm
€ 0,0711 - € 0,086 1100 Op voorraad
1.3 mm
  • van 4
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,2746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,3356

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    22.2 mm
  • Kophoogte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    15.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    23.8 mm
  • Kophoogte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,2791

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    22.5 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Prijsbereik
€ 0,1328 - € 0,0885

Voorraadniveaus
12916 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.4 mm
  • Totale lengte
    9.2 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prijsbereik
€ 0,1224 - € 0,0918

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
2262 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
2621 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prijsbereik
€ 0,1438 - € 0,0958

Voorraadniveaus
6892 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Prijsbereik
€ 0,1932 - € 0,1596

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    10.3 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
919 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    5.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,0711

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2