Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten M16 8.0 mm 18.0 mm Messing

Schroefpluggen voor kabelwartels worden gebruikt om ongebruikte kabelwartels af te sluiten en installaties te beschermen tegen het binnendringen van deeltjes.
Essentra artikelnummer:

10267301

Oud artikelnummer:

490660

3200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1799 € 1,6324
1800 + € 1,3356

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Totale diameter 18.0 mm
Massief materiaal Messing
Goederencode 7419809099
Draadmaat M16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op