Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

Schroefpluggen voor kabelwartels worden gebruikt om ongebruikte kabelwartels af te sluiten en installaties te beschermen tegen het binnendringen van deeltjes.
Essentra artikelnummer:

10265321

Oud artikelnummer:

467468

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,1189
250 + € 0,9661
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 27,97

25 x € 1,1189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Totale diameter 68.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Draadmaat M63

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op