Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

Schroefpluggen voor kabelwartels worden gebruikt om ongebruikte kabelwartels af te sluiten en installaties te beschermen tegen het binnendringen van deeltjes.
Essentra artikelnummer:

10265314

Oud artikelnummer:

467467

625 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 499 € 0,745
500 + € 0,6455
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 18,63

25 x € 0,745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Totale diameter 56.0 mm
Draadlengte 13.5 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Draadmaat M50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op