Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

Schroefpluggen voor kabelwartels worden gebruikt om ongebruikte kabelwartels af te sluiten en installaties te beschermen tegen het binnendringen van deeltjes.
Essentra artikelnummer:

10265178

Oud artikelnummer:

467447

11900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 4999 € 0,1929
5000 + € 0,1647
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 9,65

50 x € 0,1929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Totale diameter 15.0 mm
Draadlengte 8.5 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3923509000
Draadmaat M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op