Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

Schroefpluggen voor kabelwartels worden gebruikt om ongebruikte kabelwartels af te sluiten en installaties te beschermen tegen het binnendringen van deeltjes.
Essentra artikelnummer:

10265109

Oud artikelnummer:

467439

2254 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 2199 € 0,2062
2200 + € 0,1751
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 10,31

50 x € 0,2062

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Totale diameter 22.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Draadmaat PG 11

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op