Menu Search

Schroefplug voor kabelwartelgaten M25 7.3 mm 31.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra artikelnummer:

10337837

Oud artikelnummer:

127502561302

4690 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6618
500 - 999 € 0,506
1000 + € 0,4081
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 66,18

100 x € 0,6618

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Totale diameter 31.0 mm
Totale lengte 11.6 mm
Draadlengte 7.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op