Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.
Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.
Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.
Materiaal: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | Kleur | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2063 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,183 - € 0,4457 | 1400 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,4793 - € 1,3429 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,251 - € 0,6832 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 1,0135 - € 2,786 | 50 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2567 - € 0,6253 | 7000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,5173 - € 0,6885 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2641 - € 0,4108 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1783 - € 0,2774 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,3355 - € 0,5219 | Vraag de levertijd aan hier |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1605 - € 0,2497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,3195 - € 0,497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,2083 - € 0,3241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,164 - € 0,2551 | 5000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,3858 - € 0,6002 | Vraag de levertijd aan hier |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,3043 - € 0,4733 | Vraag de levertijd aan hier |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,146 - € 0,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1171 - € 0,1822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1768 - € 0,275 | Vraag de levertijd aan hier |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1328 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan