Menu Search

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286838

Oud artikelnummer:

498660

11221 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,129
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,50

500 x € 0,129

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.5 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Draadmaat M10 x 1;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op