Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10308813
61AST18075
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 4.8 mm |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 0.189 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
| Kopdiameter | 15.9 mm |
| Kopdiameter | 0.625 in |
| Kophoogte | 2.8 mm |
| Kophoogte | 0.110 in |
| Ankerlengte | 0.750 in |
| Ankerlengte | 19.1 mm |
| Gatdiameter | 0.188 in |
| Gatdiameter | 4.8 mm |
| Klinknageltype | Anchor Rivet |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
| Uitvoering | Fixed Dowel |
| Klinknagelmateriaal | Impactgemodificeerd nylon 6/6 |
| Materiaal pen | Staal |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |