Menu Search

Inschroefnagel 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Wit

Ankerklinknagels met stalen aandrijfpennen. Met een body gemaakt van slagvast nylon met een verzinkte stalen pen. Kan snel en gemakkelijk worden gemonteerd en heeft een hoge sterkte. Biedt thermische en elektrische isolatie en heeft een hoge uittrekkracht.
Essentra artikelnummer:

10308790

Oud artikelnummer:

61ASR25100

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 6.4 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Kopdiameter 11.1 mm
Kophoogte 3.2 mm
Ankerlengte 25.4 mm
Gatdiameter 6.4 mm
Klinknageltype Schroefnagel
Kopvormige klinknagel Round
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Uitvoering Fixed Dowel
Klinknagelmateriaal Impactgemodificeerd nylon 6/6
Materiaal pen Staal
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op