10308776
61ASR18100
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 4.8 mm |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 0.189 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
| Kopdiameter | 11.1 mm |
| Kopdiameter | 0.437 in |
| Kophoogte | 3.2 mm |
| Kophoogte | 0.126 in |
| Ankerlengte | 25.4 mm |
| Ankerlengte | 1 in |
| Gatdiameter | 4.8 mm |
| Gatdiameter | 0.189 in |
| Klinknageltype | Schroefnagel |
| Kopvormige klinknagel | Round |
| Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
| Uitvoering | Fixed Dowel |
| Klinknagelmateriaal | Impactgemodificeerd nylon 6/6 |
| Materiaal pen | Staal |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan