Menu Search

Quick-fit moer M4 8.0 mm PA66 Zwart

Deze Quick-Fit moer is gemaakt van zwart nylon en is ontworpen om een snelle en veilige bevestigingsmethode te bieden. Om te installeren, drukt u de moer over de lengte van een draadbout en draait u hem 180 graden om hem op zijn plaats te vergrendelen.
Essentra artikelnummer:

10215296

Oud artikelnummer:

1442505

240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1777
5000 - 9999 € 0,145
10000 + € 0,13
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 177,70

1000 x € 0,1777

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Buitendiameter 9.6 mm
Totale hoogte 4.8 mm
Liphoogte 2.1 mm
Draadmaat M4
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Materiaal PA66
Moervorm Zeskantkraag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op