Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1.0
Rood
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
Beschermkap met schroefdraad M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Rood

10546376


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen