Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1795 - € 0,1795 | 172 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1078 - € 0,1078 | 15167 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2181 - € 0,2181 | 26707 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
M24
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0998 - € 0,0998 | 5871 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1528 - € 0,1528 | 13149 Op voorraad |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0886 - € 0,0886 | 206 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rood
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1158 - € 0,1158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,4971 - € 0,4971 | 400 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1061 - € 0,1061 | 70000 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1175 - € 0,1175 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,2374 - € 0,2374 | 3550 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,509 - € 0,509 | 1181 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
2
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | 100 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,227 - € 0,227 | 6429 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0837 - € 0,0837 | 24000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,325 - € 0,325 | 137 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0886 - € 0,0886 | 54166 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3888 - € 0,3888 | 28 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1795 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Rood
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0837 - € 0,1029 | 7250 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan