Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107393

Oud artikelnummer:

9107000

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1132
500 - 999 € 0,53
1000 + € 0,4237
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 55,66

50 x € 1,1132

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.0 mm
H 17.0 mm
h 15.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 7/8-14 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op