Menu Search

Schroefzadels Inschroefbaar Nylon 6/6 Naturel

Deze kabelbinderhouder met schroefbevestiging is gemaakt van natuurlijk nylon en voldoet aan UL94 V-2. Kan worden gebruikt met een enkele kabelbinder om kabelbomen op hun plaats te houden.
Essentra artikelnummer:

10009482

Oud artikelnummer:

FTH-34-01

129000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2486
5000 - 9999 € 0,2059
10000 + € 0,1815
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 248,60

1000 x € 0,2486

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Totale lengte 19.0 mm
Totale breedte 9.53 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving ULE70062
Standaard UL
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op