Menu Search

Schroefzadels Inschroefbaar Nylon 6/6 Naturel

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Essentra artikelnummer:

10009376

Oud artikelnummer:

FTH-24-1-01

28294 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,2274
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 222,74

100 x € 2,2274

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Totale lengte 27.7 mm
Totale breedte 18.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Standaard UL
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op