Menu Search

Schroefzadels Inschroefbaar Nylon 6/6 Naturel

Deze kabelbinderhouder met schroefbevestiging is gemaakt van natuurlijk nylon en voldoet aan UL94 V-2. Kan worden gebruikt met een enkele kabelbinder om kabelbomen op hun plaats te houden.
Essentra artikelnummer:

10155172

Oud artikelnummer:

FTH-17-8-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1975
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 119,75

100 x € 1,1975

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Totale lengte 57.6 mm
Totale breedte 34.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving ULE70062
Standaard RMS
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op