Menu Search

Schroefbare afstandhouder

Op voorraad

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.

Serie: SR2787

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
206 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Sleutelwijdte Plaatdikte A-bereik Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Type Bestellen
€ 0,5843 - € 0,9504 396 Op voorraad
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,4408 - € 0,7506 438 Op voorraad
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Binnendraad
€ 0,5019 - € 0,5263 1000 Op voorraad
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Binnendraad
€ 0,1486 - € 0,1834 11036 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
€ 0,3951 - € 0,4149 618 Op voorraad
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Binnendraad
€ 0,1485 - € 0,27 11222 Op voorraad
4.0 mm
15.9 mm
  • van 11
Steun met snapvergrendeling M3 8.0 mm Zwart Nylon

10370346

Prijsbereik
€ 0,9504 - € 0,5843

Voorraadniveaus
396 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M4 30.0 mm Zwart Nylon

10175149

Prijsbereik
€ 0,7506 - € 0,4408

Voorraadniveaus
438 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Binnendraad
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M4 55.0 mm Zwart Nylon

10175187

Prijsbereik
€ 0,5263 - € 0,5019

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Binnendraad
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10035535

Prijsbereik
€ 0,1834 - € 0,1486

Voorraadniveaus
11036 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling M4 25.0 mm Zwart Nylon

10175132

Prijsbereik
€ 0,4149 - € 0,3951

Voorraadniveaus
618 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Binnendraad
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10067659

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1485

Voorraadniveaus
11222 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2