Menu Search

Steun met snapvergrendeling 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

Deze drager met bajonetneus heeft een versterkte romp en is vastgezet door middel van een 3.5 mm zelftappende schroef. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10035528

Oud artikelnummer:

TCBS-10-01

124 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1551
5000 - 9999 € 0,1396
10000 + € 0,1257
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 155,10

1000 x € 0,1551

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Female Thread
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op