Menu Search

Steun met snapvergrendeling M3 30.0 mm Zwart Nylon

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-HB.
Essentra artikelnummer:

10174869

Oud artikelnummer:

TCBN-T2-M3-6-30

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3066
5000 - 9999 € 0,2929
10000 + € 0,2761
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 153,30

500 x € 0,3066

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Binnendraad
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Vergrendelkophoogte A 9.5 mm
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op