Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.0 mm Zwart Nylon 6/6

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-HB.
Essentra artikelnummer:

10174555

Oud artikelnummer:

TCBN-T1-M3-8-12

283 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,421
1000 - 4999 € 0,2791
5000 - 9999 € 0,2456
10000 + € 0,2273
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 210,50

500 x € 0,421

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Female Thread
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op