Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder 15.0 mm Zwart Nylon 6/6

Essentra artikelnummer:

10306864

Oud artikelnummer:

552211

3993 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9626
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 481,30

500 x € 0,9626

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Female thread length 10.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op