Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M4 12.0 mm Zwart Nylon 6/6

Essentra artikelnummer:

10306857

Oud artikelnummer:

552209

419 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,0221
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 511,05

500 x € 1,0221

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Female-Male
Female thread length 9.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Bevestigingstype gat A Male Thread
Bevestigingstype gat B Female Thread
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op