Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder 8.0 mm Zwart Nylon 6/6

Essentra artikelnummer:

10306758

Oud artikelnummer:

552198

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,8818
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 440,90

500 x € 0,8818

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Female thread length 5.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op