Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M4 10.0 mm Zwart PA

Essentra artikelnummer:

10306703

Fabrikant artikelnummer:

552192

3035 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9943
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 497,15

500 x € 0,9943

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Binnendraad/Buitendraad
Female thread length 8.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Bevestigingstype gat A Mannelijke schroefdraadbevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op