Deze zelfborgende afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Verkrijgbaar in verschillende opties wat betreft afstand en schroef.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0563 - € 0,0695 | 990 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0698 - € 0,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| € 0,058 - € 0,0716 | 5000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0656 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,109 - € 0,1629 | 11476 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1535 - € 0,1895 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| € 0,0628 - € 0,0775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,056 - € 0,0692 | 3970 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0629 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1276 - € 0,1575 | 550 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1559 - € 0,1925 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,1276 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan