Menu Search

Borgende afstandhouder 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10205778

Oud artikelnummer:

13SPRT094

8465 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1254
2500 - 4999 € 0,1076
5000 + € 0,1004
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 62,70

500 x € 0,1254

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #10
Schroefdiameter 4.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 12.7 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op