Menu Search

Schouderschroef M5 6.5 4.0 RVS 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Essentra artikelnummer:

20756079

Oud artikelnummer:

20756079

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1,2953
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,30

1 x € 1,2953

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.5
l1 4.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op