Menu Search

Schouderschroef M3 4.0 3.0 RVS 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Essentra artikelnummer:

20755980

Oud artikelnummer:

20755980

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1,1102
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,11

1 x € 1,1102

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 4.0
l1 3.0
d2 M3
l2 4.5
w1 0.5
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op