Menu Search

Schouderschroef M10 12.0 20.0 RVS 303

Passchroef met een ultra lage kop en een binnenzeskantaandrijving. Ontwerp met laag profiel De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20144913

Oud artikelnummer:

20144913

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 9,5635
100 - 249 € 8,6044
250 - 749 € 7,6555
750 + € 6,6954
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,56

1 x € 9,5635

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 20.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op